ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハイスタンド RAC-317NK

ハイスタンド RAC-317NK RAC-317NK
  • RAC-317NK(正面)
  • RAC-317NK(背面)
通常単価(税別)
41,777
税込単価
45,955
通常出荷日:4日目

PCや計測器などを載せての移動が可能な、立った状態で入力作業が行えるFA用ラックです。【特長】・キーボ...

詳細を確認
  • RAC-317NKは、お届け後の組み立てが必要です。
  • 移動時は、載せた機器などに十分配慮してください。
  • キャスターは段差の乗り越えや振動の発生する場所での移動は想定していません。

型番:

RAC-317NK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RAC-317NKの仕様・寸法情報

種類
その他
天板材質
樹脂
天板色
ライトグレー
JANコード
4969887128145
トラスココード
203-0867
耐荷重(kg)
100
奥行(mm)
510
高さ(mm)
1073
幅(mm)
631
フレーム色
ライトグレー
フレーム材質
スチール
質量(kg)
18.5

商品情報

RAC-317NKの特長

寸法図

梱包

梱包個数1個口
梱包寸法990×640×250mm
梱包重量22.9kg

型番リスト

表示件数
型番
RAC-317NK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,777
( 45,955 )
4日目

詳細情報

基本情報

PCや計測器などを載せての移動が可能な、立った状態で入力作業が行えるFA用ラックです。
【特長】
・キーボードテーブルは高さ944mmで立った状態での作業に最適です。
・省スペースのパソコンラックとしても使用できます。
・移動させること、省スペースであることに配慮してキーボードテーブルはスライド式です。
・移動が楽に行える75mm径大型キャスター。

ご注意

  • RAC-317NKは、お届け後の組み立てが必要です。
  • 移動時は、載せた機器などに十分配慮してください。
  • キャスターは段差の乗り越えや振動の発生する場所での移動は想定していません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイスタンド RAC-317NKの型番RAC-317NKのページです。 型番RAC-317NKに関する仕様情報を記載しております。
ハイスタンド RAC-317NKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスタンド RAC-317NK
iPad・タブレット用キャスター付きスタンド
レーザープリンタースタンド
SOHOラック
セキュリティボックス
レーザー&ドットプリンタ台
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格41,77720,27818,375101,19734,57948,449
通常出荷日4日目1日目4日目4日目3日目4日目
種類その他その他その他その他
天板材質樹脂-----
天板色ライトグレー-----
JANコード496988712814549698871579854969887141335496988712958649698871310154969887140925
トラスココード203-0867201-9572203-1223203-2727203-4188203-2446
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト