ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スチール製ハイスタンドパソコンラック

通常単価(税別)
38,836
税込単価
42,720
通常出荷日:4日目

【特長】・オールスチール製の堅牢なラックです・オールスチール製天板採用の為、重量の大きい機器を設置した...

詳細を確認
  • 当製品のキャスターは移動用キャスターではありません。

型番:

RAC-EC7SN2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RAC-EC7SN2の仕様・寸法情報

種類
その他
JANコード
4969887128794
質量(g)
19700.000
トラスココード
203-3947
材質1
フレーム・棚板:スチール(エポキシ粉体塗装)
材質2
マウステーブル:ABS(布貼り)
材質3
キャスター:ナイロン
間口(mm)
670

型番リスト

表示件数
型番
RAC-EC7SN2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,836
( 42,720 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールスチール製の堅牢なラックです
・オールスチール製天板採用の為、重量の大きい機器を設置した場合でも、たわみが少なく、安定しています
・立ち作業に最適なハイスタンドラックです
・各棚板の耐荷重をアップさせている為、安心してたくさんの周辺機器を設置することができます
・キーボード、マウスを設置する為のキーボードスライダーを装備しています
・オプションてRAC-31ADの取り付けが可能です
・バックパネルはタップ受けと一体型になっており、タップなどを置く事ができます

ご注意

  • 当製品のキャスターは移動用キャスターではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製ハイスタンドパソコンラックの型番RAC-EC7SN2のページです。 型番RAC-EC7SN2に関する仕様情報を記載しております。
スチール製ハイスタンドパソコンラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製ハイスタンドパソコンラック
スチール製パソコンラック
レーザー&ドットプリンタ台
SOHOラック
レーザープリンタースタンド
セキュリティボックス
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格38,83637,48648,449101,19718,37534,579
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目
種類その他その他その他
JANコード496988712879449698871287704969887140925496988712958649698871413354969887131015
質量(g)19700.00018800.00025000.00037600.00013500.0009000.000
トラスココード203-3947203-1610203-2446203-2727203-1223203-4188
材質1フレーム・棚板:スチール(エポキシ粉体塗装)フレーム・棚板:スチール(エポキシ粉体塗装)-棚板・フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)キャビネット・棚板/木製メラニン化粧板-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト