ファクトリーサプライ用品技術窓口
サンワサプライ
パソコンラック(キーボードスライダー付)
サンワサプライ
通常価格(税別):30,244円~
通常出荷日:3日目
サンワサプライ
スチール製パソコンラック
サンワサプライ
通常価格(税別):43,286円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
結束バンド固定具(ネジタイプ)【100個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,920円~
通常出荷日:4日目
サンコーテクノ
オールアンカー C/SC
サンコーテクノ
通常価格(税別):60円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):9,175円~
通常出荷日:1日目
住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ
住化プラステック
通常価格(税別):1,880円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):9,080円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
マグネットベース(支柱タイプ・アームタイプ)用パーツ
トラスコ中山
通常価格(税別):629円~
通常出荷日:1日目 ~
ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
ワーゼフ
通常価格(税別):6,866円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・30mmピッチで可変する天板・棚板により設置機器を選ばないスマートラックです・天板・棚板は、...
詳細を確認【特長】
・30mmピッチで可変する天板・棚板により設置機器を選ばないスマートラックです
・天板・棚板は、30mmピッチで簡単にへんこうする引っ掛け式です。設置する機器のサイズを気にすることなく導入でき、また、周辺機器が増えても追加しやすくなっています
・可動式のコード受けが1個付属しており、電源タップなどをすっきりと収納・配線することができます
・天板・棚板はモニターアームの取付けに対応しているので、ラック上を広く使うことができます
・底板は地震時などの機器の転倒を防ぐ固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています
・ラック前部に支柱がないため、足元の空間を広く使うことができます
・背面には、ラック全体の安定感をアップする揺れ止めパネルを採用しています
・スライド式マウステーブル付きです
【材質】
・スチール(焼付塗装)

サンワサプライ
スチール製パソコンラック


サンワサプライ
パソコンラック(キーボードスライダー付)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LIHIT LAB
机上台 ロータイプ
4.7通常価格(税別):2,659円

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"丸チューブ
4.5通常価格(税別):3,814円~

キングジム
テプラPRO用テープカートリッジ(ロング)
4.5通常価格(税別):7,304円~

マックス(文具)
ビーポップミニ用専用テープ
4.4通常価格(税別):1,290円~

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS6K-5P
0通常価格(税別):5,472円

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブ
0通常価格(税別):5,201円~

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン LM-500シリーズ
0通常価格(税別):79,790円~

マックス(文具)
レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン
5通常価格(税別):2,811円~

シチズン(リズム時計)
電波置時計 パルデジットワイドDL
5通常価格(税別):4,840円