17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ミスミ技術サポート窓口

垂直液晶モニターアーム(壁面用) CR-LA1004N

垂直液晶モニターアーム(壁面用)

通常単価(税別)
27,572
税込単価
30,329
通常出荷日:1日目

【特長】・壁面用垂直アームです・液晶テレビにも対応です・垂直可動のタイプです・壁面へ取り付けるタイプで...

詳細を確認
  • JANコード
    4969887158135
  • トラスココード
    202-1165

型番:

CR-LA1004N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-LA1004Nの仕様・寸法情報

JANコード
4969887158135
トラスココード
202-1165

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-LA1004N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,572
( 30,329 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面用垂直アームです
・液晶テレビにも対応です
・垂直可動のタイプです
・壁面へ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取付けに最適です
・映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶TVの設置などにも使用できます
・VESA規格の取付け部に対応しています(75×75mm・100×100mm)2~9kgまでのディスプレイに対応します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

垂直液晶モニターアーム(壁面用)の型番CR-LA1004Nのページです。 型番CR-LA1004Nに関する仕様情報を記載しております。
垂直液晶モニターアーム(壁面用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
垂直液晶モニターアーム(壁面用)
水平多関節液晶モニターアーム(壁面用)
CAI-CAB 101用キャスター
32~65型対応液晶ディスプレイスタンド
32型~55型対応液晶・プラズマディスプレイスタンド
52型~84型対応液晶・プラズマディスプレイスタンド
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格27,57220,91017,88540,84657,52663,739
通常出荷日1日目3日目4日目4日目4日目4日目
JANコード496988715813549698871581044969887130476496988719321149698871930444969887193051
トラスココード202-1165201-8024201-6477201-9640200-5313203-2418

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト