17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

eラックHシリーズ

通常単価(税別)
116,682円~188,292円
税込単価
128,350円~207,121円
通常出荷日:14日目

【特長】・豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラックです。・棚板奥行きは50...

詳細を確認
  • オプションでCPU棚(ER-100CPU)を追加できます。※本体下部へ設置できますが、CPU棚が前方へはみ出し、フレームへの固定はできません。
  • オプションで床固定金具(RAC-QL1)を追加できます。※RAC-QL1とアジャスターの同時取付けはできません。アジャスターを外して取付けてください。
  • 商品画像は代表画像です
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

JANコード

質量(g)

トラスココード

間口(mm)

最小発注数量
4969887129012
32450.000
203-2676
618
1個
4969887129029
38350.000
203-3143
818
1個
4969887129036
44900.000
200-5375
1018
1個
4969887129043
51000.000
203-3183
1218
1個
4969887129050
57200.000
203-2701
1418
1個
4969887129067
63300.000
203-2728
1618
1個
4969887129074
69400.000
203-2419
1818
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,682円
( 128,350円 )
14日目
126,684円
( 139,352円 )
14日目
129,673円
( 142,640円 )
14日目
135,696円
( 149,266円 )
14日目
146,835円
( 161,519円 )
14日目
157,975円
( 173,773円 )
14日目
188,292円
( 207,121円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラックです。
・棚板奥行きは500mmで、サイドフレームも500mmに合わせているため、前方への出っ張りの無いラックになっています。※全体奥行きは544mmです。
・天板、棚板は50mmピッチで高さ変更可能です。
・天板、棚板には機器固定ベルト(RAC-BL1)取付け穴付きです。
・電源タップを収納できるコード受け付きです。
・直径60mmの大型キャスター、アジャスターを装備しています。
・本体の配線を邪魔しないバックフレームを標準装備しています。
・バックフレームの取付け位置は棚板に合わせて変更可能です。(穴のピッチが同じです)
・フレームには板厚1.6mmの角パイプ、補強には板厚1.2mmの鋼板を使用しているため、強度抜群です。
・オプションで棚板(ER-100HNT)を追加できます。バックフレーム、補強バーにより、揺れ・振動にも強い構造です。
【材質】
・スチール(メラミン焼付塗装)

ご注意

  • オプションでCPU棚(ER-100CPU)を追加できます。※本体下部へ設置できますが、CPU棚が前方へはみ出し、フレームへの固定はできません。
  • オプションで床固定金具(RAC-QL1)を追加できます。※RAC-QL1とアジャスターの同時取付けはできません。アジャスターを外して取付けてください。
  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

eラックHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
eラックHシリーズ
eラックCシリーズ
eラックNシリーズ
eラックD500棚板
eラックD450棚板
eラックモニター用バー
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格116,682円-83,149円 -82,947円 -16,920円 -19,896円 -23,262円 -
通常出荷日14日目8日目4日目〜8日目〜14日目14日目
種類その他平平その他その他その他
材質1スチール(メラミン焼付塗装)スチール(メラミン焼付塗装)スチール(メラミン焼付塗装)スチール(メラミン焼付塗装)スチール(メラミン焼付塗装)スチール(メラミン焼付塗装)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト