17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

電動昇降ミーティングデスク

通常単価(税別)
309,873円~357,468円
税込単価
340,860円~393,215円
通常出荷日:14日目

【特長】・電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます・天板位置は任意の位置で停止可能です...

詳細を確認
  • 構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。
  • 左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。
  • 移動を行う際には必ず位置を最下部にし、引きずらないよう持ち上げてください。
  • 商品画像は代表画像です
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

天板材質

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
4969887637616
6900.0
206-5881
1個
-
4969887637623
8200.0
208-7519
1個
木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
4969887637630
7500
206-5882
1個
-
4969887637647
9100.0
208-7511
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
309,873円
( 340,860円 )
14日目
332,456円
( 365,702円 )
14日目
331,443円
( 364,587円 )
14日目
357,468円
( 393,215円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます
・天板位置は任意の位置で停止可能です
・天板は高さH622.5~1272.5mmまで可動します
・昇降スイッチは、ボタンを探さなくても感覚的に上げ下げができるレバータイプになっています
・昇降レバーにはBluetoothが内蔵されており、スマートフォンにインストールされた専用アプリやパソコンにインストールされたソフトウェアで操作や目標管理などが行えます
・昇降の際はレバーをを押し続けることで動作します
・危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはレバーから手を放すことで動作が停止します
・昇降レバーにはリマインダー機能があり、設定した時間になると赤色のLEDが点滅し、立つ時間を知らせます
・デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています
・障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します
【用途】
・ミーティングや会議ように

ご注意

  • 構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。
  • 左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。
  • 移動を行う際には必ず位置を最下部にし、引きずらないよう持ち上げてください。
  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動昇降ミーティングデスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動昇降ミーティングデスク
パーソナルガス昇降デスク ERD-GAP1LMN
電動昇降テーブル DST-1200
昇降デスク用デスクサイドワゴン
ナイキ ミーティングテーブル H700×D1200mm
昇降デスク UDDシリーズ
メーカーサンワサプライサンワサプライアイリスオーヤマアイリスオーヤマナイキアイリスオーヤマ
通常価格309,873円-21,828円48,704円12,064円130,854円25,573円 -
通常出荷日14日目5日目2日目2日目96日目2日目
種類その他平平脇平平
天板色ホワイト木目----
電源(V)100-----
電源コード長さ(m)3.2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト