17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ミスミ技術サポート窓口

iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー

iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー

通常単価(税別)
5,9059,628
税込単価
6,49610,591
通常出荷日:1日目~4日目

iPad・タブレットをモニターアームに取付けで快適操作です。

    ご注意

    • 取付けたアームのプレートに合わない場合は、モニターアームに付属しているねじ、又は市販されている最適なねじをご使用ください。(M4×12)
    • 商品画像は代表画像です
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番奥行高さ質量(g)
    CR-LATAB1563mm120mm262.000
    CR-LATAB28160mm42mm216.000

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    高さ

    (mm)

    奥行

    (mm)

    付属品

    幅(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    120
    63
    モニターアームに取付ける為のネジ(M4×12)、鍵×2本(1種類)
    -
    4969887157978
    262.000
    201-3229
    1個
    42
    160
    鍵×2(1種類)、取付ネジ(M4×10ミリネジ)×4本
    235
    4969887192290
    216.000
    200-8590
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,905
    ( 6,496 )
    4日目
    9,628
    ( 10,591 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    iPad・タブレットをモニターアームに取付けで快適操作です。

    ご注意

    • 取付けたアームのプレートに合わない場合は、モニターアームに付属しているねじ、又は市販されている最適なねじをご使用ください。(M4×12)
    • 商品画像は代表画像です
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー
    高耐荷重支柱取付けモニタアーム
    垂直液晶モニターアーム(壁面用)
    PSX用棚板/グレー
    CAI-CAB 101用キャスター
    PSX用オ-バ-トップデスク
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライナカバヤシサンワサプライナカバヤシ
    通常価格5,905-10,000 -27,5724,532 -17,88512,143 -
    通常出荷日1日目〜1日目〜1日目7日目4日目7日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト