17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ミスミ技術サポート窓口

CAI-CAB 101用キャスター CAI-CAB101CA

CAI-CAB 101用キャスター

通常単価(税別)
17,885
税込単価
19,674
通常出荷日:4日目

【特長】・CAI-CAB101用キャスターです・CAI-CAB101に取付できるキャスターセットです・...

詳細を確認
  • JANコード
    4969887130476
  • トラスココード
    201-6477

型番:

CAI-CAB101CA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CAI-CAB101CAの仕様・寸法情報

JANコード
4969887130476
トラスココード
201-6477

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CAI-CAB101CA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,885
( 19,674 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CAI-CAB101用キャスターです
・CAI-CAB101に取付できるキャスターセットです
・2個はロック付きで、車輪、車軸両方にロックを掛けることができます
・車輪サイズは100mmです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CAI-CAB 101用キャスターの型番CAI-CAB101CAのページです。 型番CAI-CAB101CAに関する仕様情報を記載しております。
CAI-CAB 101用キャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CAI-CAB 101用キャスター
PSX用棚板/グレー
移動式ユニット 引出し+開き戸 450×450×570
机上台 ハイタイプ・トールタイプ・引出し付
パソコンデスク
CZ型デスクインワゴン
メーカーサンワサプライナカバヤシアズワンLIHIT LABサンワサプライイトーキ
通常価格17,8854,532 -36,1003,804 -23,800 -65,718 -
通常出荷日4日目7日目1日目1日目〜4日目8日目
JANコード4969887130476-----
トラスココード201-6477-----

カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト