ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

電子カルテラック

電子カルテラック RAC-HP8SCN
通常単価(税別)
59,732
税込単価
65,705
通常出荷日:4日目

【特長】・電子カルテシステム用カートです。・シンプルなデザインで、院内での作業を快適にします。・移動に...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です

型番:

RAC-HP8SCN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RAC-HP8SCNの仕様・寸法情報

種類
その他
JANコード
4969887128312
トラスココード
203-3927
材質1
天板:木製メラミン化粧板フレーム
材質2
下棚:スチール(メラミン焼付塗装)
材質3
キャスター:ウレタン(φ100mm)
奥行(mm)
534
間口(mm)
600
高さ(mm)
900
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
RAC-HP8SCN

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

奥行(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
4969887128312
203-3927
天板:木製メラミン化粧板フレーム
下棚:スチール(メラミン焼付塗装)
534
900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,732
( 65,705 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子カルテシステム用カートです。
・シンプルなデザインで、院内での作業を快適にします。
・移動に最適な静音性に優れた大型キャスターを採用しています。(φ100mm)
・オプションの組合せで、ステンレス棚などが追加できます。
・天板は高圧メラミンを貼り、エッジ部分にはABS樹脂を採用しているのでお手入れがしやすくなっています。
・天板下の中棚にはベイサンバッテリーの収納が可能です。
・バッテリーを収納しない場合はACアダプターなどを収納できるマルチとレートして使用できます。
・塗装色は病院イメージにあわせた、ホスピタルホワイトを採用しています。
・天板後部のガードバーを外すことで、クランプ式のモニタアームの設置が可能になります。(天板の厚さは27mm)
【材質】
・天板:木製メラミン化粧板フレーム
・下棚:スチール(メラミン焼付塗装)
・キャスター:ウレタン(φ100mm)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電子カルテラックの型番RAC-HP8SCNのページです。 型番RAC-HP8SCNに関する仕様情報を記載しております。
電子カルテラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子カルテラック
パソコンラック FAラック
eラックCシリーズ
SOHOラック
マルチ収納ラック
eラックNシリーズ
メーカーサンワサプライロアスサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格59,73246,78666,286 -84,70554,532 -68,472 -
通常出荷日4日目8日目8日目4日目3日目〜4日目
種類その他その他その他
材質3キャスター:ウレタン(φ100mm)-----
間口(mm)600--638450-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト