17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ミスミ技術サポート窓口

32~65型対応液晶ディスプレイスタンド CR-PL35BK

32~65型対応液晶ディスプレイスタンド

通常単価(税別)
40,846
税込単価
44,931
通常出荷日:4日目

【特長】・高さ可変機能付き液晶・プラズマディスプレイスタンドです・32型~65型までのディスプレイの搭...

詳細を確認
  • JANコード
    4969887193211
  • トラスココード
    201-9640

型番:

CR-PL35BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-PL35BKの仕様・寸法情報

JANコード
4969887193211
トラスココード
201-9640

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-PL35BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,846
( 44,931 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ可変機能付き液晶・プラズマディスプレイスタンドです
・32型~65型までのディスプレイの搭載が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

32~65型対応液晶ディスプレイスタンドの型番CR-PL35BKのページです。 型番CR-PL35BKに関する仕様情報を記載しております。
32~65型対応液晶ディスプレイスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
32~65型対応液晶ディスプレイスタンド
CZ型デスクインワゴン
CZ型片袖デスク
CPUラック/グレ-/タワ-型
机上台 ハイタイプ・トールタイプ・引出し付
パソコンデスク
メーカーサンワサプライイトーキイトーキナカバヤシLIHIT LABサンワサプライ
通常価格40,84665,718 -82,353 -12,8763,804 -23,800 -
通常出荷日4日目8日目8日目9日目1日目〜4日目
JANコード4969887193211-----
トラスココード201-9640-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト