17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

機器設置台 PR-13

機器設置台

通常単価(税別)
60,088円
税込単価
66,097円
通常出荷日:4日目

【特長】・鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台です。・書画カメラ台としてもプロジェクター台としてもプリン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    オプション
  • JANコード
    4969887129968
  • トラスココード
    203-1556
  • 材質1
    天板:木製(メラミン化粧板)
  • 材質2
    フレーム:スチール(紛体塗装)

型番:

PR-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PR-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
オプション
JANコード
4969887129968
トラスココード
203-1556
材質1
天板:木製(メラミン化粧板)
材質2
フレーム:スチール(紛体塗装)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PR-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,088円
( 66,097円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台です。
・書画カメラ台としてもプロジェクター台としてもプリンタ台としても使用可能な汎用の機器設置台です。
・中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。
・取り外し可能なバックパネルも鍵を掛けることができます。
・扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。
・キャスターが付属します。
・別売りのアジャスター(品番:LPS-AD1)が取り付け可能です。
【材質】
・天板:木製(メラミン化粧板)
・フレーム:スチール(紛体塗装)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

機器設置台の型番PR-13のページです。 型番PR-13に関する仕様情報を記載しております。
機器設置台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
機器設置台
プロジェクターバッグ
プロジェクタースクリーンケース
プロジェクタースクリーン(マグネット式)
プロジェクター台UT-45
Panasonic 天吊金具(高天井用)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライエヌケイPanasonic
通常価格60,088円20,539円7,842円16,130円17,220円47,454円
通常出荷日4日目2日目4日目2日目6日目12日目
商品タイプオプション-----
JANコード4969887129968496988774954849698876349124969887639122--
トラスココード203-1556246-2371203-3985688-6248--
材質1天板:木製(メラミン化粧板)-PVC表面:PET(ポリエチレンテレフタレート)--
材質2フレーム:スチール(紛体塗装)--シート裏面:マグネットシート--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました