17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロジェクター台

通常単価(税別)
111,564円
税込単価
122,720円
通常出荷日:4日目

【特長】天板拡張機能付きプロジェクタースタンド。鍵の掛かる機器収納スペースがあり、プロジェクターや書画...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番:

PR-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PR-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
オプション
奥行(mm)
-
幅(mm)
-
JANコード
4969887129647
質量(g)
32000.000
トラスココード
203-1131
材質1
スチール(メラミン焼付塗装)
色
-
材質2
-
-
-

絞り込み条件

  • 奥行(mm)

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質1

  • 色

  • 材質2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PR-11

奥行(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

色

材質2

最小発注数量
-
-
4969887129647
32000.000
203-1131
スチール(メラミン焼付塗装)
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111,564円
( 122,720円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】天板拡張機能付きプロジェクタースタンド。鍵の掛かる機器収納スペースがあり、プロジェクターや書画カメラの収納が可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロジェクター台の型番PR-11のページです。 型番PR-11に関する仕様情報を記載しております。
プロジェクター台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロジェクター台
プロジェクター台UT-45
機器設置台
プロジェクタースタンド
プロジェクターバッグ
プロジェクタースクリーン(三脚式)
メーカーサンワサプライエヌケイサンワサプライ林製作所サンワサプライサンワサプライ
通常価格111,564円17,220円60,088円16,612円20,539円25,514円 -
通常出荷日4日目6日目4日目6日目2日目5日目
商品タイプオプション-オプション---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました