17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電性ファイバー素材タッチペン PDA-PEN43SV

導電性ファイバー素材タッチペン

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:お見積り

【特長】・先端にファイバー素材を使い、滑らかな操作が可能なタッチペンです・タブレット、スマートフォンな...

詳細を確認
  • 色
    シルバー
  • JANコード
    4969887894743
  • 質量(g)
    18.000
  • トラスココード
    203-2160

型番:

PDA-PEN43SV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PDA-PEN43SVの仕様・寸法情報

色
シルバー
JANコード
4969887894743
質量(g)
18.000
トラスココード
203-2160

絞り込み条件

  • タイプ

型番リスト

表示件数
型番
PDA-PEN43SV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
お見積り

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端にファイバー素材を使い、滑らかな操作が可能なタッチペンです
・タブレット、スマートフォンなどの快適な操作が可能です
・胸ポケットなどに差せるクリップ付きです
・先端交換部品が付属、傷んだ場合は交換できます
・弊社製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電性ファイバー素材タッチペンの型番PDA-PEN43SVのページです。 型番PDA-PEN43SVに関する仕様情報を記載しております。
導電性ファイバー素材タッチペンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性ファイバー素材タッチペン
ペーパー&CDシュレッダー
A3用紙対応 大容量マイクロカットシュレッダー
オートフィードシュレッダー(200枚・マイクロカット)
シュレッダ(細断能力・安全性重視タイプ)
オートフィードシュレッダー 60.0L
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライシグマー技研エスコ
通常価格-50,457円146,719円53,949円332,658円91,604円
通常出荷日お見積り2日目5日目2日目7日目2日目
色シルバー-----
JANコード4969887894743496988745139749698874514034969887452899--
質量(g)18.00014700.00049000.00017200.000--
トラスココード203-2160581-6183581-6192684-4089--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました