ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

ELASF
解除
    数量:

    ELASFの仕様・寸法情報

    ホワイト
    トラスココード
    201-5324
    JANコード
    8713465320904
    質量(g)
    1000.0
    材質1
    ウレタン樹脂
    容量(ml)
    750
    発泡体積(L)
    36~40
    全高(mm)
    329
    容量(g)
    740
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ELASF
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,674
    ( 5,141 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・木材や樹脂などの動きに追従する弾性ウレタンフォームです
    ・-5℃でも施工が可能で寒冷地での施工に適しています
    ・吐出後のふくらみが少ないため余剰ウレタンのカットが不要です
    ・く返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです
    ・ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです
    ・JAIA F☆☆☆☆規格品です
    【用途】
    ・サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に
    ・高気密・高断熱住宅に
    【材質】
    ・ウレタン樹脂

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ 弾性ウレタンフォームの型番ELASFのページです。 型番ELASFに関する仕様情報を記載しております。
    簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ 弾性ウレタンフォームのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ 弾性ウレタンフォーム
    簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック インサル防蟻フォーム
    一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用クリーナー
    一液型GS難燃B1フォーム
    二液型簡易発泡ウレタン(エアゾールタイプ)IP30NF ノンフロンタイプ
    簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ インサルパック
    メーカーABC商会ABC商会ABC商会ABC商会ABC商会ABC商会
    通常価格4,6744,6453,1234,59716,56316,922
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
    ホワイトグリーンクリアピンククリームピンク
    トラスココード201-5324206-5451215-0867382-3245207-8968208-5728
    JANコード871346532090488092143313280074985005121871346530332700413430126404560219450066
    質量(g)1000.0560.0400.01000.01500.03000.0
    材質1ウレタン樹脂ウレタン樹脂主成分:アセトン主成分:ウレタン樹脂主成分:ウレタン樹脂-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました