17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ インサルパック

通常単価(税別)
21,238円
税込単価
23,362円
通常出荷日:4日目

【特長】・プロ仕様のガンタイプの必要なアイテムがすべてそろったお得なキットです・くり返し使用が可能なカ...

詳細を確認
  • 色
    ピンク
  • トラスココード
    208-5728
  • JANコード
    4560219450066
  • 質量(g)
    3000.0
  • 容量(ml)
    750
  • 発泡体積(L)
    36~40

型番:

MPJPSK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MPJPSKの仕様・寸法情報

色
ピンク
トラスココード
208-5728
JANコード
4560219450066
質量(g)
3000.0
容量(ml)
750
発泡体積(L)
36~40

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MPJPSK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,238円
( 23,362円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロ仕様のガンタイプの必要なアイテムがすべてそろったお得なキットです
・くり返し使用が可能なカートリッジタイプです
・ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです
・JAIA F☆☆☆☆規格品です
【用途】
・サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に
・高気密・高断熱住宅に
【セット内容】
・GSメタルプロジャンボ(ピンク)2本、スターターキット専用ガン1丁、インサルプロクリーナー1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ インサルパックの型番MPJPSKのページです。 型番MPJPSKに関する仕様情報を記載しております。
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ インサルパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ インサルパック
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ 弾性ウレタンフォーム
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック スプレーノズルフォーム
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック インサル防蟻フォーム
一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用クリーナー
メーカーABC商会ABC商会ABC商会ABC商会ABC商会ABC商会
通常価格21,238円4,163円6,037円3,434円5,869円3,509円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
色ピンクピンクホワイトピンクグリーンクリア
トラスココード208-5728207-8971201-5324-206-5451215-0867
JANコード456021945006645602194501898713465320904-88092143313280074985005121
質量(g)3000.08001000.0940560.0400
容量(ml)750600750780435500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました