17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐震接着ゴム・エコ(小) QL-71N

耐震接着ゴム・エコ(小)【4個入り】

通常単価(税別)
2,473円
税込単価
2,720円
通常出荷日:6日目

【特長】・家庭用のAV機器、棚、置物等を衝撃・振動から守る底に貼り繰り返し使用可能です。・パソコン、テ...

詳細を確認
  • JANコード
    4969887897621
  • トラスココード
    203-1135

型番:

QL-71N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

QL-71Nの仕様・寸法情報

JANコード
4969887897621
トラスココード
203-1135

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
QL-71N
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,473円
( 2,720円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用のAV機器、棚、置物等を衝撃・振動から守る底に貼り繰り返し使用可能です。
・パソコン、テレビ、オーディオ・本棚・食器棚・置物など家庭用に最適です。
・すぐれた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後のあらゆる揺れに対応します。
・工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。
・ゆっくり回転させながら剥がせば家具、機器や床に傷をつけず剥がせます。
・水洗いして乾かせば、くり返し使用できます。
【セット内容】
・耐震接着ゴム×4枚(W30×D30×H5mm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐震接着ゴム・エコ(小)の型番QL-71Nのページです。 型番QL-71Nに関する仕様情報を記載しております。
耐震接着ゴム・エコ(小)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐震接着ゴム・エコ(小)
落下ストッパー
転倒防止連結固定フィルム
耐震マット エコタイプ
透明両面粘着ゴム QL-76CL 小
ゴムクッション
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライプロセブン三商エスコ
通常価格2,473円4,317円2,983円2,150円 -1,407円476円 -
通常出荷日6日目5日目6日目1日目12日目3日目
JANコード496988789762149698874542444969887898123---
トラスココード203-1135696-6736203-1343---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました