17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

転倒防止連結固定フィルム QL-E93

転倒防止連結固定フィルム【4個入り】

通常単価(税別)
2,983
税込単価
3,281
通常出荷日:6日目

【特長】・キャビネット等を連結して一体化連結する対象物に貼るだけです。・事務所のキャビネットやロッカー...

詳細を確認
  • JANコード
    4969887898123
  • 質量(g)
    7.000
  • トラスココード
    203-1343

ご注意

  • ※本製品は、フッ素加工した面、シリコン樹脂面など接着テープが付かない素材には使用できませんので、ご注意下さい。

型番:

QL-E93
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

QL-E93の仕様・寸法情報

JANコード
4969887898123
質量(g)
7.000
トラスココード
203-1343
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
QL-E93
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,983
( 3,281 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャビネット等を連結して一体化連結する対象物に貼るだけです。
・事務所のキャビネットやロッカーなどを連結し一体化します。
・2段重ねされたキャビネット等の境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段キャビネットの落下を防止します。
・隣り合う対象物の天板間の連結も可能です。
・接着固定の為、対象物へのネジ止めや穴あけが不要です。
・また、取り付けの際に対象物を動かす必要がありません。
・収納物を取り出さずに連結する事が出来ますので、設置が容易です。
・側面に貼り付けできない設置環境の対象物に対しても前面貼り付けで対応可能です。

ご注意

  • ※本製品は、フッ素加工した面、シリコン樹脂面など接着テープが付かない素材には使用できませんので、ご注意下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

転倒防止連結固定フィルムの型番QL-E93のページです。 型番QL-E93に関する仕様情報を記載しております。
転倒防止連結固定フィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
転倒防止連結固定フィルム
転倒防止連結固定シート
耐震接着ゴム・エコ(小)
連結フィルムベルト(10本入り) LWシリーズ
転倒防止
耐震シート・固定具(L型固定式)・固定具(キャビネット・ロッカー連結用)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライアズワンアズワンアズワン
通常価格2,9833,6782,4736,032 -1,175 -3,831 -
通常出荷日6日目3日目6日目14日目9日目〜4日目
JANコード496988789812349698878981164969887897621---
質量(g)7.0008.000----
トラスココード203-1343203-1592203-1135---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました