ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |
|
HEIKO ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】 |
|
エスコ 100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm) |
|
HEIKO ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】 |

【特長】
・1枚のフィルムで封筒を貼り付ける簡易タイプになります。
・長3封筒がそのまま入ります。
【用途】
・商品と同時に発送できる伝票入れに。(納品書や請求書など)
【材質】
・ポリエチレン(PE)

パピルスカンパニー
デリバリーパックポケットタイプ

アズワン
両面荷札ラベル(はがせるタイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ササガワ
荷札(赤/黄)
0通常価格(税別):6,969円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

トラスコ中山
樹脂バックル付結束ベルト
4.3通常価格(税別):830円~

トラスコ中山
マジックケーブルタイ
4.4通常価格(税別):1,996円~

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):5,039円~

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):419円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~