ファクトリーサプライ用品技術窓口

加湿器用抗菌エアフィルター(2枚入り) H060536

加湿器用抗菌エアフィルター(2枚入り)

  • 適合機種
    HD-151~153、HD-181~183、HD-242~243、HD-1500F、HD-1800F、HD-2400F、HD-PC1500G、HD-PC1800G、HD-PC2400G
  • JANコード
    4951272019329
  • トラスココード
    118-2336
  • 質量(g)
    13.000
  • 材質1
    ●●

ご注意

  • 適合機種をご確認下さい。

型番:

H060536
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
・適合機種:HD-151~153、HD-181~183、HD-242~243、HD-1500F、HD-1800F、HD-2400F、HD-PC1500G、HD-PC1800G、HD-PC2400G

H060536の仕様・寸法情報

適合機種
HD-151~153、HD-181~183、HD-242~243、HD-1500F、HD-1800F、HD-2400F、HD-PC1500G、HD-PC1800G、HD-PC2400G
JANコード
4951272019329
トラスココード
118-2336
質量(g)
13.000
材質1
●●
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
H060536
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,517円
( 2,769円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体内への埃などの進入を防ぎます。
・2枚入りです。
【用途】
・加湿器で使用する抗菌エアフィルターです。
【セット内容】
・2枚入りです。

ご注意

  • 適合機種をご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

加湿器用抗菌エアフィルター(2枚入り)の型番H060536のページです。 型番H060536に関する仕様情報を記載しております。
加湿器用抗菌エアフィルター(2枚入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
加湿器用抗菌エアフィルター(2枚入り)
加湿器用抗菌気化フィルター
Ag+抗菌アタッチメント
ハイブリッド式空気清浄機CL-HB
気化ハイブリッド式加湿器 LXC
気化ハイブリッド式加湿器 HD-RXC
メーカーダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチ
通常価格2,517円2,611円3,080円88,004円42,423円 -26,818円 -
通常出荷日4日目4日目4日目2日目1日目2日目
適合機種HD-151~153、HD-181~183、HD-242~243、HD-1500F、HD-1800F、HD-2400F、HD-PC1500G、HD-PC1800G、HD-PC2400GHD-300A~300F、3008~3021、RX308、309、311~321----
JANコード4951272019329495127201929949512720193674951272035152--
トラスココード118-2336118-2328228-8127667-4208--
質量(g)13.00010957.48400.06500.0-
材質1●●----本体:ABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました