ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
エスコ 62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】 |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
エスコ 高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】 |
|
エスコ 201x112x 75mm パーツトレー |

【特長】・丈夫な帆布を使用した国産の電工バケツです【用途】・6号(白)帆布電工用バケツ200/240/...
詳細を確認【特長】
・丈夫な帆布を使用した国産の電工バケツです
【用途】
・6号(白)帆布電工用バケツ200/240/350パイ用
【材質】
・生地:6号帆布 持手:麻ロープ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークマスター
EVAケース
0通常価格(税別):928円~

ホーザン
ツールバッグ(ポリエステル製)
5通常価格(税別):1,991円

リングスター
チョイスバッグ CB-240
4通常価格(税別):1,475円

SK-11
ツールキャリーバッグPRO STC-L・STC-M
4通常価格(税別):4,588円~

コヅチ
電工袋2段
0通常価格(税別):2,888円

DBLTACT
カッターケース 200×75×45mm
0通常価格(税別):767円

DBLTACT
フラットケース 265×95mm
0通常価格(税別):677円

DBLTACT
店舗用ポケット
0通常価格(税別):987円

ベストツール
極匠 工具差しスリーリングタイプ GTH-01
0通常価格(税別):986円