ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボックスパレット(標準型) 1012-A

ボックスパレット(標準型)

通常単価(税別)
27,482円
税込単価
30,230円
通常出荷日:4日目

【特長】・折りたたみが簡単です・積み重ねができ、スペースも節約できます・丈夫で軽量です・フォークリフト...

詳細を確認
  • 最大積載荷重 (kg)
    1200
  • トラスココード
    216-5918
  • 質量(g)
    68000
  • 材質1
    スチール
  • 脚部高さ(mm)
    100
  • 呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
    1200×1000×890
  • 最大積載段数(段)
    4
  • 最内寸法(mm)間口×奥行×高さ
    1150×950×740
  • 線径(mm)
    6
  • 網ピッチ(mm)
    50×50
  • フォーククリアランス(mm)間口×奥行
    1079×757
  • 外形寸法(mm)奥行
    1000
  • 外形寸法(mm)間口
    1200
  • 外形寸法(mm)高さ
    890
  • ゲート
    半開

ご注意

  • 重量物のため車上渡しになります。

型番:

1012-A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1012-Aの仕様・寸法情報

最大積載荷重(kg)
1200
トラスココード
216-5918
質量(g)
68000
材質1
スチール
脚部高さ(mm)
100
呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
1200×1000×890
最大積載段数(段)
4
最内寸法(mm)間口×奥行×高さ
1150×950×740
線径(mm)
6
網ピッチ(mm)
50×50
フォーククリアランス(mm)間口×奥行
1079×757
外形寸法(mm)奥行
1000
外形寸法(mm)間口
1200
外形寸法(mm)高さ
890
ゲート
半開
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1012-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,482円
( 30,230円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみが簡単です
・積み重ねができ、スペースも節約できます
・丈夫で軽量です
・フォークリフトによる荷役が容易にできます
【用途】
・各種工場、作業現場に
【材質】
・スチール

ご注意

  • 重量物のため車上渡しになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボックスパレット(標準型)の型番1012-Aのページです。 型番1012-Aに関する仕様情報を記載しております。
ボックスパレット(標準型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボックスパレット(標準型)
ボックスパレット SUS304
ボックスパレット(穀物専用)
吊りパレット 1213HPX
吊りパレットミニ 606HPX
ボックスパレット標準型
メーカーテイモーテイモーテイモーテイモーテイモーテイモー
通常価格27,482円131,570円45,785円67,284円45,093円30,280円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
最大積載荷重(kg)12001000100010003001000
トラスココード216-5918226-2094201-9416371-7090371-7088-
質量(g)680005800090000.0122000.046000.0-
材質1スチールステンレス(SUS304)表面処理:電解研磨仕上げスチール---
脚部高さ(mm)10010010010055100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました