17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED反射ベスト 87434

LED反射ベスト

通常単価(税別)
5,632円
税込単価
6,195円
通常出荷日:19日目

【特長】・破れにくいダブルナイロンメッシュです・フリーサイズ・両ウエストで調節可能です【用途】・夜間の...

詳細を確認
  • 着丈 (cm)
    60
  • 材質1
    反射テープ:塩化ビニール
  • 材質2
    ダブルメッシュ:ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番:

87434
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

87434の仕様・寸法情報

着丈(cm)
60
胴回り(cm)
74
色
橙×黄
JANコード
4976463874341
質量(g)
302.000
トラスココード
858-7970
材質1
反射テープ:塩化ビニール
材質2
ダブルメッシュ:ポリエステル

絞り込み条件

  • 胴回り(cm)

  • 色

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
87434

胴回り

(cm)

色

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
74
橙×黄
4976463874341
302.000
858-7970
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,632円
( 6,195円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・破れにくいダブルナイロンメッシュです
・フリーサイズ・両ウエストで調節可能です
【用途】
・夜間の警備に
【材質】
・反射テープ:塩化ビニール
・ダブルメッシュ:ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED反射ベストの型番87434のページです。 型番87434に関する仕様情報を記載しております。
LED反射ベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED反射ベスト
LED付安全ベスト
LEDパトベスト ネイビー×白反射
多機能LEDセーフティベスト
反射表示付ベスト
反射安全ベスト ショート丈
メーカーイチネンアクセストラスコ中山スリーライク日本緑十字社ユニットウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格5,632円4,468円4,221円8,818円4,971円 -1,315円
通常出荷日19日目1日目〜1日目1日目1日目〜4日目
着丈(cm)606057605550
材質1反射テープ:塩化ビニール-----
材質2ダブルメッシュ:ポリエステル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました