ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャープソー R39

シャープソー

通常単価(税別)
1,963
税込単価
2,159
通常出荷日:6日目

【特長】・配管作業時などに便利なノコギリです。【用途】・塩ビパイプ・銅管切断用。【材質】・鋼

  • JANコード
    4973987869105
  • 質量(g)
    160.000
  • トラスココード
    179-2334
  • 材質1
  • 全長(mm)
    400

ご注意

  • 刃には直接触れないで下さい。
  • 刃の交換時には取り扱いに注意してください。
  • ご使用時、取り付けねじは確実に締め付けてください。

型番:

R39
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R39の仕様・寸法情報

JANコード
4973987869105
質量(g)
160.000
トラスココード
179-2334
材質1
全長(mm)
400
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
R39
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,963
( 2,159 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管作業時などに便利なノコギリです。
【用途】
・塩ビパイプ・銅管切断用。
【材質】
・鋼

ご注意

  • 刃には直接触れないで下さい。
  • 刃の交換時には取り扱いに注意してください。
  • ご使用時、取り付けねじは確実に締め付けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャープソーの型番R39のページです。 型番R39に関する仕様情報を記載しております。
シャープソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャープソー
シングルワンホールスプレー混合栓(台所用) K87120TJK-13
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓(台所用) K87128ETJK-13
シングル混合栓 上向きパイプ
レバー式自在水栓 JA90-13
レバー自在水栓
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格1,96321,88624,10513,9487,6808,505
通常出荷日6日目1日目1日目1日目4日目4日目
JANコード497398786910549739876067554973987611551497398760654049739870575404973987057601
質量(g)160.000250027002200.000534.000696.000
トラスココード179-2334167-8518167-8553168-3266167-6955167-6987
材質1黄銅黄銅青銅青銅青銅
全長(mm)400-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました