17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ゲージポート(SUS309)GP/ALGシリーズ ブランクポート

ゲージポート(SUS309)GP/ALGシリーズ ブランクポート
通常単価(税別)
2,37118,323
税込単価
2,60820,155
通常出荷日:4日目

佐藤真空 真空ポンプ ゲージポート(SUS309)GP/ALGシリーズ ブランクポート。

  • 商品画像は代表画像です。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

質量(g)

ブランクポート

トラスココード

最小発注数量
200.0
Φ12.7
198-0414
1個
200.0
Φ15
198-1911
1個
200.0
Φ18
198-0408
1個
600.0
-
198-0407
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,371
( 2,608 )
4日目
2,371
( 2,608 )
4日目
2,371
( 2,608 )
4日目
18,323
( 20,155 )
4日目

詳細情報

基本情報

佐藤真空 真空ポンプ ゲージポート(SUS309)GP/ALGシリーズ ブランクポート。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゲージポート(SUS309)GP/ALGシリーズ ブランクポートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゲージポート(SUS309)GP/ALGシリーズ ブランクポート
ドライポンプ KRFシリーズ
真空ポンプ用オイル MRシリーズ
リニコンシリーズ LVシリーズ
高真空型 KHAシリーズ
スクロール真空ポンプ ISPシリーズ
メーカー佐藤真空オリオン機械東京硝子器械日東工器オリオン機械アネスト岩田
通常価格2,371-42,080 -5,917 -56,979 -79,520487,692 -
通常出荷日4日目6日目〜3日目19日目14日目16日目〜
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品ドライ形ポンプ油ドライ形ドライ形ドライ形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト