17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

外付けフィルタ SB 02617

外付けフィルタ SB【10個入り】

通常単価(税別)
1,315
税込単価
1,447
通常出荷日:1日目

【特長】・防じん・防毒マスク部品 外付けフィルタSB/10枚です。【用途】・吸収缶CA-104N2/O...

詳細を確認

型番:

02617
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

02617の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
その他
オプション
適合機種
吸収缶CA-104N2/OV用
JANコード
4959382026176
トラスココード
225-5402
質量(g)
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
02617
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,315
( 1,447 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防じん・防毒マスク部品 外付けフィルタSB/10枚です。
【用途】
・吸収缶CA-104N2/OVに使用し、粉じんも同時に除去します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外付けフィルタ SBの型番02617のページです。 型番02617に関する仕様情報を記載しております。
外付けフィルタ SBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外付けフィルタ SB
FTフィルタ
シゲマツ 一定流量型PAPR“アルゴ”用送気管 送気管
シゲマツ Sy185,Sy11,Sy20用バッテリー
シゲマツ BAL-L1、BAL-L1A用充電器
シゲマツ BA-L2SUK用充電器
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格1,3151,6525,49933,50314,80522,749
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ取替用パーツ--取替用パーツ--
その他オプション-オプション-オプションオプション
適合機種吸収缶CA-104N2/OV用T2、X2フィルタを2個使用するマスクMH-40G-1、MH-40GW-1Sy185、Sy11F、Sy11Sy28RSyx099、Sy185、Sy20、Sy11F、Sy11
JANコード495938202617649593825201174959382203089495938203582649593820416504959382041704
トラスココード225-5402402-3659208-3328836-3457836-3461836-3458

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト