17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 外付けフィルタLB 02613

シゲマツ 外付けフィルタLB

通常単価(税別)
1,109円
税込単価
1,220円
通常出荷日:1日目

【用途】・CA-104N2OV、CA-104N2SOHS、CA-104N2FA2【商品仕様】・区分L1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • JANコード
    4959382026138
  • トラスココード
    816-7410
  • 適合吸収缶
    CA-104N2OV、CA-104N2SOHS、CA-104N2FA2

型番:

02613
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

02613の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
JANコード
4959382026138
トラスココード
816-7410
適合吸収缶
CA-104N2OV、CA-104N2SOHS、CA-104N2FA2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
02613
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,109円
( 1,220円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・CA-104N2OV、CA-104N2SOHS、CA-104N2FA2
【商品仕様】
・区分L1防じん機能付き吸収缶用
・シゲマツ 外付けフィルタLB
・JANコード:4959382026138
・トラスココード:816-7410
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ 外付けフィルタLBの型番02613のページです。 型番02613に関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ 外付けフィルタLBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ 外付けフィルタLB
シゲマツ 外付けフィルタUEメイト
シゲマツ 外付けフィルタL2U
シゲマツ 外付けフィルタペイントメイトXL
シゲマツ 防毒マスク 有機ガス用吸収缶
シゲマツ 面体用収納袋(CS)
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格1,109円642円644円774円1,313円1,485円
通常出荷日1日目6日目4日目5日目1日目5日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ-
JANコード495938202613849593820261074959382026121495938202603949593820098034959382026374
トラスココード816-7410816-7408816-7409816-7407816-7583816-7413
適合吸収缶CA-104N2OV、CA-104N2SOHS、CA-104N2FA2CA-700シリーズCA-705OV、CA-710OV、CA-710SOHS、CA-310OVCA-606シリーズ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました