17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フォルマ 密閉ガラスポット

フォルマ 密閉ガラスポット

通常単価(税別)
8571,172
税込単価
9431,289
通常出荷日:6日目

【特長】・密閉できるパッキン付きです。【材質】・本体:ソーダガラス ・フタ:ポリプロピレン・パッキン:...

詳細を確認
  • ホワイト

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

JANコード

トラスココード

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)高さ

外形寸法(mm)幅

質量(g)

材質1

材質2

材質3

容量(L)

最小発注数量
~1.0
4974908114199
217-0692
90
85
90
247.000
本体:ソーダガラス フタ:ポリプロピレン
-
-
0.33
45個
~1.0
4974908114298
225-8481
100
-
100
248.000
本体:ソーダガラス 
フタ:ポリプロピレン
パッキン:シリコーンゴム
0.33
45個
~1.0
4974908114397
217-0689
100
101
100
278.000
本体:ソーダガラス 
フタ:ポリプロピレン
パッキン:シリコーンゴム
0.5
36個
~1.0
4974908114496
217-0703
100
132
100
398.000
本体:ソーダガラス 
フタ:ポリプロピレン
パッキン:シリコーンゴム
0.7
30個
1.1~2.0
4974908114595
217-0688
110
162
110
530.000
本体:ソーダガラス 
フタ:ポリプロピレン
パッキン:シリコーンゴム
1.1
24個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
857
( 943 )
6日目
857
( 943 )
6日目
963
( 1,059 )
6日目
1,069
( 1,176 )
6日目
1,172
( 1,289 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉できるパッキン付きです。
【材質】
・本体:ソーダガラス 
・フタ:ポリプロピレン
・パッキン:シリコーンゴム

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フォルマ 密閉ガラスポットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォルマ 密閉ガラスポット
ユニックス サークルポット
食品用容器 タイトロック TLOシリーズ
ドリンクビオ
食品用容器 キッチンボックス
密閉保存容器(ジップロックコンテナー)
メーカーアスベルアスベルアスベルアスベルアスベルエスコ
通常価格857-549 -7251,4201,681806
通常出荷日6日目7日目〜7日目1日目7日目3日目
ホワイトナチュラルナチュラルホワイトナチュラル-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト