17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316【25個入り】

通常単価(税別)
51,80160,766
税込単価
56,98166,843
通常出荷日:5日目~21日目

【特長】・切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上が...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

使用温度範囲(℃)

最小発注数量
25.4~102
513
0074983388721
167-1384
2100.0
-
1パック

25個入り

25.4~152
673
0074983587100
194-9953
2650.0
-60℃~538
1パック

25個入り

25.4~203
831
0074983388738
194-9954
2970.0
-60℃~538
1パック

25個入り

25.4~254
991
0074983587117
194-9952
3530.0
-60℃~538
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,801
( 56,981 )
21日目
54,824
( 60,306 )
5日目
57,758
( 63,534 )
5日目
60,766
( 66,843 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります
・結束時間は従来の半分で済みます
・結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です
・耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています
【用途】
・過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束に
【材質】
・ステンレス(SUS316)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316
マーカープレート
エポキシ用タイマウント
エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐候性)
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格51,801-66,480 -4,5718,83419,76824,165
通常出荷日5日目〜21日目1日目1日目19日目1日目
幅(mm)19.14.4/4.62.3~4.82.3~4.877
材質316ステンレス304ステンレスナイロン66耐候性ナイロン66耐候性ナイロン66耐候・耐熱性ナイロン66
シルバーシルバーナチュラル
厚み(mm)0.760.38.96.6--
引張強度(N)10656-----

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト