ファクトリーサプライ用品技術窓口

多用途透明補修テープ

通常単価(税別)
1,643円
税込単価
1,807円
通常出荷日:2日目

【特長】・優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです【用途】・ビニールハウスやカーポートの簡易補...

詳細を確認
  • 長さ(m)
    10
  • JANコード
    4984834621364
  • 質量(g)
    145.000
  • トラスココード
    221-0268
  • 材質1
    基材:ポリエチレンフィルム
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • 材質3
    はくり紙:紙

ご注意

  • 補修箇所に貼り付け後はよく圧着してください。
  • 平滑面に施工してください。

型番:

M-HT5010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M-HT5010の仕様・寸法情報

長さ(m)
10
JANコード
4984834621364
質量(g)
145.000
トラスココード
221-0268
材質1
基材:ポリエチレンフィルム
材質2
粘着剤:アクリル系
材質3
はくり紙:紙
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-HT5010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,643円
( 1,807円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです
【用途】
・ビニールハウスやカーポートの簡易補修に
・プラスチック製品のひび割れ補修に
・タイルやテント・シートの簡易補修に
【材質】
・基材:ポリエチレンフィルム
・粘着剤:アクリル系
・はくり紙:紙

ご注意

  • 補修箇所に貼り付け後はよく圧着してください。
  • 平滑面に施工してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

多用途透明補修テープの型番M-HT5010のページです。 型番M-HT5010に関する仕様情報を記載しております。
多用途透明補修テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多用途透明補修テープ
GREATTOOL カラビナ用 ベルト・リング
GREATTOOL セーフティワイヤー
フルハーネス セグネス(一体型ロープ式ランヤード2本タイプ) SEGNES301シリーズ
胴ベルト用スチールベルトセット B1S□VR-L1BK
胴ベルト用ランヤード B1VRシリーズ
メーカーまつうら工業ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)TJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格1,643円448円1,137円 -21,946円14,244円12,661円 -
通常出荷日2日目4日目4日目1日目1日目1日目
長さ(m)10-----
JANコード4984834621364-----
質量(g)145.000-----
トラスココード221-0268-----
材質1基材:ポリエチレンフィルム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました