17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

メタルブラケット【5個入り】

メタルブラケット
通常単価(税別)
5,6927,600
税込単価
6,2618,360
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・ステンレスバンドを他の構造物に取り付けて結束する時に使用するブラケットタイプの付属品です...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

材質

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

最小発注数量
[ステンレス] 316ステンレス
0074983910397
100-2551
580.000
-
5パック

5個入り

-
0074983910427
100-2556
2870.000
亜鉛メッキ
5パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,600
( 8,360 )
5日目
5,692
( 6,261 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステンレスバンドを他の構造物に取り付けて結束する時に使用するブラケットタイプの付属品です。
・材質:ステンレス(SUS316)/亜鉛メッキ

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メタルブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルブラケット
インシュロック メタルタイ(STB・MBTタイプ)
共和 PVCカット品 赤 4mmX8cm (1000本/袋)
インシュロック リピートタイ 標準グレード
セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ
インシュロック MSタイ(66ナイロン) 耐熱グレード
メーカーパンドウイットヘラマンタイトン共和ヘラマンタイトントラスコ中山ヘラマンタイトン
通常価格5,692-6,508 -6071,440 -1,439 -922 -
通常出荷日5日目在庫品1日目6日目在庫品1日目1日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト