ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルームピア レザーバリア

通常単価(税別)
1,893
税込単価
2,082
通常出荷日:1日目

【特長】・本革シートの「クリーニング」「ツヤ出し」「撥水」「防汚」が1本で可能な本革シート専用のコート...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    その他
  • JANコード
    4975759021841
  • トラスココード
    195-2268
  • 質量(g)
    335.000
  • 材質1
    成分:シリコーン、樹脂、ミンクオイル
  • 容量(ml)
    230

ご注意

  • スエード、ヌバックなどの起毛皮革、ヌメ革、水の染み込む皮革、その他特殊加工された皮革には使用できません。
  • 色落ち、シミになる皮革もあるので、必ず目立たない箇所で試してから使用して下さい。

型番:

02184
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

02184の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
その他
JANコード
4975759021841
トラスココード
195-2268
質量(g)
335.000
材質1
成分:シリコーン、樹脂、ミンクオイル
容量(ml)
230
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
02184
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,893
( 2,082 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本革シートの「クリーニング」「ツヤ出し」「撥水」「防汚」が1本で可能な本革シート専用のコート剤です。
・飲みこぼしや衣類の色移りや雨による水濡れから本革シートを守ります。
・水性コート剤でニオイも少なく、お子様やペットが乗車する車内でも安心して使えます。
・1本で約20脚分使用可能です。
【用途】
・自動車用・家庭用本革及び合成皮革製品の防汚・撥水・ツヤ出し・汚れ取り用。
【材質】
・成分:シリコーン、樹脂、ミンクオイル
【セット内容】
・専用クロス1枚

ご注意

  • スエード、ヌバックなどの起毛皮革、ヌメ革、水の染み込む皮革、その他特殊加工された皮革には使用できません。
  • 色落ち、シミになる皮革もあるので、必ず目立たない箇所で試してから使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルームピア レザーバリアの型番02184のページです。 型番02184に関する仕様情報を記載しております。
ルームピア レザーバリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルームピア レザーバリア
洗面台クリーナー
プラスチッククリーナー
ソフト99 ガラスリフレッシュ
ガラスクリーナー透明
ソフト99 ガラス用コンパウンドZ
メーカーソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーション
通常価格1,8935054001,112513756
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー
用途その他その他その他ガラス用ガラス用ガラス用
JANコード497575902184149757592051284975759205050497575905066749757590405384975759050643
トラスココード195-2268479-3935479-3919789-8941479-3871789-8932
質量(g)335.000184.00068.000157450.000172

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト