17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 質量(g)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

バケットマウス

バケットマウス
通常単価(税別)
5,681円~7,816円
税込単価
6,249円~8,598円
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・真空ポンプ用収納ケースです。【材質】・樹脂

  • 商品画像は代表画像です
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

質量(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
3000.0
4991756345421
198-0581
1個
-
4991756345438
198-0579
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,681円
( 6,249円 )
2日目
7,816円
( 8,598円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空ポンプ用収納ケースです。
【材質】
・樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バケットマウスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バケットマウス
真空ポンプ用オイル MRシリーズ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-120S
エルボ TGWT10R
佐藤真空 真空ポンプオイル SA-160M 2L
オイルミストトラップ OMT-050A・OMT-100A・OMT-200A
メーカーアサダ東京硝子器械アルバック機工東京硝子器械三商アルバック機工
通常価格5,681円-5,917円 -158,429円 -8,182円6,625円18,336円 -
通常出荷日2日目〜3日目在庫品1日目〜10日目8日目在庫品1日目〜
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品ポンプ油ドライ型真空ポンプ関連部品ポンプ油真空ポンプ関連部品
材質樹脂-----
奥行(mm)235-----
高さ(mm)257-----
幅(mm)348-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト