17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン ラッカーシンナー 16L 604019

アサヒペン ラッカーシンナー 16L

通常単価(税別)
21,216円
税込単価
23,338円
通常出荷日:4日目

【特長】・ラッカーシンナーです【用途】・ラッカー塗料類の希釈・洗浄【材質】・有機溶剤

  • JANコード
    4970925604019
  • トラスココード
    226-6246
  • 容量(L)
    16
  • 質量(g)
    13000
  • 材質1
    有機溶剤

型番:

604019
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

604019の仕様・寸法情報

JANコード
4970925604019
トラスココード
226-6246
容量(L)
16
質量(g)
13000
材質1
有機溶剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
604019
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,216円
( 23,338円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラッカーシンナーです
【用途】
・ラッカー塗料類の希釈・洗浄
【材質】
・有機溶剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサヒペン ラッカーシンナー 16Lの型番604019のページです。 型番604019に関する仕様情報を記載しております。
アサヒペン ラッカーシンナー 16Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサヒペン ラッカーシンナー 16L
アサヒペン 塗料シンナー 16L
ペイントうすめ液
ラッカーシンナー 016-5123-81
ラッカーシンナー 016-6125-81
ロック エポキシシンナー 16L
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンロックペイントロックペイントロックペイント
通常価格21,216円17,903円1,371円20,558円17,320円21,547円
通常出荷日4日目4日目7日目1日目5日目4日目
JANコード497092560401949709256040024970925571052---
トラスココード226-6246226-6244----
容量(L)1616----
質量(g)1300013000150---
材質1有機溶剤有機溶剤----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

うすめ液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト