ファクトリーサプライ用品技術窓口

E26 LED電球

通常単価(税別)
3,590円~3,680円
税込単価
3,949円~4,048円
通常出荷日:1日目~2日目

一般電球形LED電球です。定格電圧:100V調光は不可です。消費電力:7.3W(100V)

  • 商品タイプ
    関連商品
  • 全光束 (lm)
    810
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    LED電球
  • 消費電力(W)
    7.3
  • 質量(g)
    47
  • 外径(mm)
    55
  • 口金
    E26
  • 全長(mm)
    95
  • 適合機種
    Z-108Nシリーズ
  • 球寿命(時間)
    40000
  • 相当電球(W形)
    60

ご注意

  • 調光機能のついた電球器具や回路、誘導灯、非常用照明器具には使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像です
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

光源色

最小発注数量
4974550616430
216-8940
電球色
5個
4974550616447
216-8939
昼白色
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,680円
( 4,048円 )
2日目
3,590円
( 3,949円 )
1日目

詳細情報

基本情報

一般電球形LED電球です。
定格電圧:100V
調光は不可です。
消費電力:7.3W(100V)

ご注意

  • 調光機能のついた電球器具や回路、誘導灯、非常用照明器具には使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E26 LED電球のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E26 LED電球
スタンド 421lm 電球色 シルバー FD-4175-L
フロアスタンド 421lm 電球色 シルバー
スタンド 1333lm 電球色 シルバー
スタンド 407lm 電球色 シルバー
スタンド 1367lm 電球色 ダークオーク_1
メーカー山田照明山田照明山田照明山田照明山田照明山田照明
通常価格3,590円-52,619円51,904円77,394円40,297円133,281円
通常出荷日1日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ関連商品-----
全光束(lm)810-----
その他オプション-----
詳細タイプLED電球-----
消費電力(W)7.34.44.413.24.414
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト