ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ロングノズルセットC8-0.7-150L-90-H(リング付)

ロングノズルセットC8-0.7-150L-90-H(リング付) 29455
通常単価(税別)
28,497円
税込単価
31,347円
通常出荷日:9日目

【特長】・ST-C8シリーズの交換部品です【用途】・潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤【材質】・黄銅

型番:

29455
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

29455の仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガン用ノズル
質量(g)
85.000
材質
黄銅
商品仕様詳細
ロングノズルセットC8-0.7-150L-90-H(リング付)
トラスココード
152-2561
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29455
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,497円
( 31,347円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ST-C8シリーズの交換部品です
【用途】
・潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤
【材質】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングノズルセットC8-0.7-150L-90-H(リング付)の型番29455のページです。 型番29455に関する仕様情報を記載しております。
ロングノズルセットC8-0.7-150L-90-H(リング付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングノズルセットC8-0.7-150L-90-H(リング付)
ST-C8用#1-1 90度平吹ヘッドΦ1.1
エア用ハンドバルブ
離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.7
スプレーガン 下カップ付 1.0L(使用コンプレッサー:0.75kw)
塗料カップ 重力式用 脚付 容量0.5L
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機アネスト岩田エスコトラスコ中山
通常価格28,497円8,601円2,186円25,348円25,131円5,293円
通常出荷日9日目7日目9日目1日目1日目1日目
スプレーガン種類スプレーガン用ノズルスプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン本体スプレーガンセットスプレーガン用関連部品
質量(g)85.0004.000----
材質黄銅黄銅----
商品仕様詳細ロングノズルセットC8-0.7-150L-90-H(リング付)ST-C8用#1-1 90度平吹ヘッドΦ1.1----
トラスココード152-2561152-4034152-2555---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました