17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸イス E124/E717/E718

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

丸イス E124/E717/E718

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

E124-BL

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

オフィスチェア 丸イスで、スタック可能なものから座の上下調整可能なものまでをお取り揃え

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

指定中の仕様・寸法情報

種類
丸型・円型
色詳細
-
トラスココード
208-8790
材質1
座面:PE樹脂ブロー成型品
材質2
脚部:Φ22.2mm丸パイプ粉体塗装仕上
張地
-
質量(g)
2800
奥行(mm)
436
高さ(mm)
450
幅(mm)
436
座面高さ(mm)
450
座奥行(mm)
330

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト