17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファイリングキャビネット A4/B5/B4横用

ファイリングキャビネット A4/B5/B4横用

通常単価(税別)
46,703104,784
税込単価
51,373115,262
通常出荷日:14日目

【特長】・使い勝手を高める多彩な機能を備えたファイリングキャビネットです。・1か所のロックで全引き出し...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ファイリングキャビネット A4/B5/B4横用  製品特長・仕様1
ファイリングキャビネット A4/B5/B4横用  製品特長・仕様2

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 引出し数

  • 幅×奥行×高さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

引出し数

幅×奥行×高さ

最小発注数量
2
387×620×700mm(外寸法)
1個
2
387×700×700mm(外寸法)
1個
2
455×620×700mm(外寸法)
1個
3
348×620×740mm(外寸法)
1個
5
348×620×1400mm(外寸法)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,703
( 51,373 )
14日目
54,405
( 59,846 )
14日目
53,027
( 58,330 )
14日目
70,118
( 77,130 )
14日目
104,784
( 115,262 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い勝手を高める多彩な機能を備えたファイリングキャビネットです。
・1か所のロックで全引き出しが同時に施錠できるオールロック式です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファイリングキャビネット A4/B5/B4横用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイリングキャビネット A4/B5/B4横用
カタログケース (B4タイプ) B3Cシリーズ
トレー書庫 3列8段B4用
ナカバヤシ レタ-ケ-ス B4W 深型 5段
レターケース(引出型)B4
ナイキ トレー書庫(B4深型)
メーカーナイキトラスコ中山ナイキナカバヤシアズワンナイキ
通常価格46,703-66,027 -83,17420,09415,344 -110,824
通常出荷日14日目8日目91日目7日目10日目〜14日目
商品タイプ本体本体-本体本体本体
間口(mm)~500701~701~-~500-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト