17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッチキット BHL1

ラッチキット

通常単価(税別)
1,263円
税込単価
1,389円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・固定式フックの交換用部品です。・適合機種はBHW1000,BHN1000です。

  • トラスココード
    217-3491
  • 質量(g)
    50000
  • 材質1
    スチール
  • 適合機種
    BHW1000/BHN1000

型番:

BHL1
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BHL1の仕様・寸法情報

トラスココード
217-3491
質量(g)
50000
材質1
スチール
適合機種
BHW1000/BHN1000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
BHL1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,263円
( 1,389円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・固定式フックの交換用部品です。
・適合機種はBHW1000,BHN1000です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラッチキットの型番BHL1のページです。 型番BHL1に関する仕様情報を記載しております。
ラッチキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッチキット
HHH ラッチキット 3T用
HHH ラッチキット 4T用
HHH ラッチキット 1.5~2T用
HHH ラッチキット 0.25~1T用
HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 1.5t
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格1,263円740円954円685円639円12,642円
通常出荷日7日目7日目4日目4日目2日目1日目
トラスココード217-3491808-7069808-7071808-7068808-7070829-0772
質量(g)500003048.00015.0008.0001600
材質1スチール鉄製鉄製鉄製鉄製特殊合金鋼
適合機種BHW1000/BHN1000--1.5~2t用0.25~1t用-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト