17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コイン形リチウム電池 CR2032EC-2P

コイン形リチウム電池【2個入り】

通常単価(税別)
951円
税込単価
1,046円
通常出荷日:2日目

【特長】・誤飲対策パッケージです。【用途】・電卓・電子ゲーム・電子体温計・ミニLEDライト・カメラなど...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • JANコード
    4904530012150
  • 質量(g)
    6.4
  • トラスココード
    204-7774
  • 使用推奨期限(年)
    5
  • 電圧(V)
    3

型番:

CR2032EC-2P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

CR2032EC-2Pの仕様・寸法情報

種類
その他
JANコード
4904530012150
質量(g)
6.4
トラスココード
204-7774
使用推奨期限(年)
5
電圧(V)
3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR2032EC-2P
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
951円
( 1,046円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・誤飲対策パッケージです。
【用途】
・電卓・電子ゲーム・電子体温計・ミニLEDライト・カメラなどに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コイン形リチウム電池の型番CR2032EC-2Pのページです。 型番CR2032EC-2Pに関する仕様情報を記載しております。
コイン形リチウム電池のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コイン形リチウム電池
アルカリボタン電池
アルカリ乾電池単4形
コイン形リチウム電池 CRシリーズ
電池アダプター 単1形
長寿命リチウム電池(CR123A)
メーカー東芝ライテック東芝ライテック東芝ライテックPanasonic旭電機化成SUREFIRE
通常価格951円540円369円570円715円2,654円 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目4日目1日目1日目
種類その他--その他単1形その他
JANコード490453001215049045300154964904530027499---
質量(g)6.41.922---
トラスココード204-7774204-7775211-5945---
使用推奨期限(年)5210---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました