17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルカリボタン電池 LR44EC

アルカリボタン電池

通常単価(税別)
540円
税込単価
594円
通常出荷日:2日目

【特長】・高性能を幅広く、小型機器を身近にします。【用途】・電卓・電子ゲーム・電子体温計・ミニLEDラ...

詳細を確認
  • タイプ
    アルカリ
  • JANコード
    4904530015496
  • 質量(g)
    1.9
  • トラスココード
    204-7775
  • 使用推奨期限(年)
    2
  • 電圧(V)
    1.5

型番:

LR44EC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LR44ECの仕様・寸法情報

タイプ
アルカリ
JANコード
4904530015496
質量(g)
1.9
トラスココード
204-7775
使用推奨期限(年)
2
電圧(V)
1.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
LR44EC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540円
( 594円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能を幅広く、小型機器を身近にします。
【用途】
・電卓・電子ゲーム・電子体温計・ミニLEDライト・カメラなどに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルカリボタン電池の型番LR44ECのページです。 型番LR44ECに関する仕様情報を記載しております。
アルカリボタン電池のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルカリボタン電池
コイン形リチウム電池
アルカリ乾電池単4形
アルカリボタン電池
アルカリボタン電池1個
1.5V アルカリボタン電池
メーカー東芝ライテック東芝ライテック東芝ライテックFDKマクセル(旧:日立マクセル)エスコ
通常価格540円951円369円512円 -459円512円 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目1日目4日目3日目
タイプアルカリ-単4---
JANコード490453001549649045300121504904530027499---
質量(g)1.96.422---
トラスココード204-7775204-7774211-5945---
使用推奨期限(年)2510---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました