ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピタパッチ PTP

通常単価(税別)
3,693
税込単価
4,062
通常出荷日:4日目

【特長】・ピタッと貼ってパチッと止めることで短時間で補修ができるピタパッチです。・緊急時に貼り付けるだ...

詳細を確認
  • 商品種類
    簡易補修剤
  • その他
  • 透明、無色、淡黄色
  • JANコード
    4562281592552
  • 質量(g)
    78.000
  • トラスココード
    228-9676
  • 材質1
    ファイバーグラス
  • シートサイズ(mm)
    100×150

ご注意

  • 補修箇所を清掃してください。
  • ご使用前に必ず厚手の手袋をご用意ください。
  • パッチと硬化剤を合わせると化学反応で約70℃ まで温度が上がりますので火傷に注意して ご使用ください。

型番:

0993
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0993の仕様・寸法情報

商品種類
簡易補修剤
その他
透明、無色、淡黄色
JANコード
4562281592552
質量(g)
78.000
トラスココード
228-9676
材質1
ファイバーグラス
シートサイズ(mm)
100×150

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0993
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,693
( 4,062 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピタッと貼ってパチッと止めることで短時間で補修ができるピタパッチです。
・緊急時に貼り付けるだけで穴、ひび割れを補修できます。
【用途】
・タンク、配管、屋根周りなどの緊急補修に。 エアー、雨水、海水、蒸気、油、ガソリン、トルエン、塩酸など、ほとんどの液体に適応 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ガラス、ゴム、PVC、FRPなど、ほとんどの材質に適応
【材質】
・ファイバーグラス

ご注意

  • 補修箇所を清掃してください。
  • ご使用前に必ず厚手の手袋をご用意ください。
  • パッチと硬化剤を合わせると化学反応で約70℃ まで温度が上がりますので火傷に注意して ご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピタパッチ PTPの型番0993のページです。 型番0993に関する仕様情報を記載しております。
ピタパッチ PTPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピタパッチ PTP
スパイダーテープ
ガラスマット
穴うめパテ
多用途補修パテ DEP-030
エポキシパテ(金属用)
メーカー旭エンジニアリング旭エンジニアリングサンデーペイントセメダインヘンケルセメダイン
通常価格3,6933,200 -39,546 -803 -1,0441,148
通常出荷日4日目4日目〜4日目2日目2日目1日目
商品種類簡易補修剤その他--簡易補修剤簡易補修剤
その他--その他その他
透明、無色、淡黄色-----
JANコード4562281592552-----
質量(g)78.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました