17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 適合機種

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

適合機種

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
FG500mm幅、ZG500mm幅
202-8011
0.4
1個
FG600mm幅、ZG600mm幅
202-8014
0.4
1個
FG1000mm幅、ZG1000mm幅
202-8016
0.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,607円
( 10,568円 )
7日目
10,393円
( 11,432円 )
7日目
11,924円
( 13,116円 )
7日目

詳細情報

基本情報

工場や土木建築などの作業現場で、作業台からの落下防止や進入を禁止する際に最適です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

端部感知チェーン 500mm幅用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
端部感知チェーン 500mm幅用
連結金具
蹴り止め
軽量作業台用天板(サカエリューム・スチール・ポリエステル製)
配線収納ダクト
ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1200mm
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションサカエサカエシンコー
通常価格9,607円-8,333円5,260円 -11,230円 -5,184円 -34,112円 -
通常出荷日7日目4日目7日目3日目〜3日目5日目
商品タイプ関連商品-関連商品---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト