17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

速乾性フッ素潤滑剤 LOCK FC-253

速乾性フッ素潤滑剤 LOCK

通常単価(税別)
3,774円
税込単価
4,151円
通常出荷日:4日目

【特長】・-250℃から+270℃まで使用できる速乾性フッ素潤滑剤。・金属、セラミックス、ガラス等にス...

詳細を確認
  • JANコード
    4560174201345
  • トラスココード
    197-7406
  • 色
    420
  • 容量(ml)
    -250℃~+270℃
  • 質量(g)
    417.000
  • 材質1
    フロロテロマー
  • 材質2
    四フッ化エチレン樹脂

ご注意

  • 塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いて下さい。

型番:

FC-253
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FC-253の仕様・寸法情報

JANコード
4560174201345
トラスココード
197-7406
色
420
容量(ml)
-250℃~+270℃
質量(g)
417.000
材質1
フロロテロマー
材質2
四フッ化エチレン樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-253
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,774円
( 4,151円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・-250℃から+270℃まで使用できる速乾性フッ素潤滑剤。
・金属、セラミックス、ガラス等にスプレーしてフッ素樹脂コーティングすることで乾いた潤滑被膜を形成します。
【用途】
・超低温の液体酸素吸排口バルブの潤滑、超低温倉庫の滑りや潤滑が必要な個所に。
【材質】
・フロロテロマー
・四フッ化エチレン樹脂

ご注意

  • 塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

速乾性フッ素潤滑剤 LOCKの型番FC-253のページです。 型番FC-253に関する仕様情報を記載しております。
速乾性フッ素潤滑剤 LOCKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
速乾性フッ素潤滑剤 LOCK
潤滑剤 G-01
空気工具専用油 4977292440998
モリブデングリース(耐熱グリス)
メーカーファインケミカルジャパンデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルSK-11呉工業
通常価格3,774円5,342円937円927円
通常出荷日4日目1日目3日目1日目
JANコード4560174201345---
トラスココード197-7406---
色420---
容量(ml)-250℃~+270℃---
質量(g)417.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました