17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クロスパネル ローパーティション(LPS型)(ライトパネルシステム)

クロスパネル ローパーティション(LPS型)(ライトパネルシステム)

通常単価(税別)
37,407円
税込単価
41,148円
通常出荷日:14日目

【材質】・芯材:ペーパーコア・パネル:クロス張り・ピンナップ可能

  • 種類
    パーティーション
  • 商品区分
    クロスパネルタイプ(ピンナップ可能)
  • 材質1
    芯材:ペーパーコア
  • 張地
    パネル:クロス張り

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

クロスパネル ローパーティション(LPS型)(ライトパネルシステム)  製品特長・仕様

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

商品コード

色

最小発注数量
208-8707
ベージュ
1個
209-1800
ブラック
1個
208-8795
ブルー
1個
208-8559
グレー
1個
209-1577
グリーン
1個
208-6837
ライトグリーン
1個
208-8389
ライトオレンジ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,407円
( 41,148円 )
14日目
37,407円
( 41,148円 )
14日目
37,407円
( 41,148円 )
14日目
37,407円
( 41,148円 )
14日目
37,407円
( 41,148円 )
14日目
37,407円
( 41,148円 )
14日目
37,407円
( 41,148円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・芯材:ペーパーコア
・パネル:クロス張り
・ピンナップ可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クロスパネル ローパーティション(LPS型)(ライトパネルシステム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスパネル ローパーティション(LPS型)(ライトパネルシステム)
ローパーティション 上部透明タイプ
ストリップ型間仕切りシート
LI ベルトラック 50-3000型・50-3002型
ナイキ シャフリー2アクリルパネル
アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール耐寒ライン2×300
メーカーナイキトラスコ中山トラスコ中山スガツネ工業ナイキアキレス
通常価格37,407円41,575円 -27,160円 -2,837円 -61,519円58,031円
通常出荷日14日目8日目1日目〜3日目96日目4日目
種類パーティーションパーティーションカーテンパーティーション関連部品カーテン
商品区分クロスパネルタイプ(ピンナップ可能)-----
材質1芯材:ペーパーコア-----
張地パネル:クロス張り-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト