ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

玉掛け用リング(強力タイプ)
大洋製器工業
スプリングフック
アイアイ
ステンレス Sカン
水本機械製作所
  • <
  • >

セルフロッキングフック(固定)

通常単価(税別)
5,689円~19,176円
税込単価
6,258円~21,094円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。・ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 材質1
    特殊合金鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

寸法(mm)A

寸法(mm)C

寸法(mm)d

寸法(mm)H

寸法(mm)G

寸法(mm)P

最小発注数量
1.2
4582165294174
201-2241
500.0
32
22
10
21
14
112
1個
2
4582165294181
201-2244
800.0
38
28
12
25
20
142
1個
3.2
4582165294198
201-2238
1500.0
49
34
14
32
25
171
1個
5.3
4582165294204
201-2245
3000.0
57
45
18
39
32
214
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,689円
( 6,258円 )
1日目
5,954円
( 6,549円 )
2日目
11,363円
( 12,499円 )
1日目
19,176円
( 21,094円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。
・ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。
・開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
【用途】
・土木・建築工事での荷物の吊り上げ。
【材質】
・特殊合金鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルフロッキングフック(固定)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルフロッキングフック(固定)
船用アイプレート (スチール製)
大内径リンク
重量フック用外れ止め金具
ネットリンク
Vフック用バネ金具
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格5,689円-1,093円 -8,822円 -801円 -513円 -692円 -
通常出荷日1日目〜1日目3日目〜1日目〜4日目〜1日目〜
商品タイプフックその他その他アイボルトその他その他
材質1特殊合金鋼スチール特殊合金鋼-スチール鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト