17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDランタン付ライト

LEDランタン付ライト

通常単価(税別)
1,795
税込単価
1,975
通常出荷日:7日目

【特長】・電池仕様タイプのLED ランタン付き懐中電灯です。・明るさ75lm。・グリーン、レッドの2色...

詳細を確認
  • 質量(g)
    88

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

仕様

トラスココード

最小発注数量
4904530630712
グリーン
205-6503
1個
4904530630705
レッド
205-6504
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,795
( 1,975 )
7日目
1,795
( 1,975 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・電池仕様タイプのLED ランタン付き懐中電灯です。・明るさ75lm。・グリーン、レッドの2色をお取り揃え。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDランタン付ライトのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
携帯用
5
満足度:5.0
携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDランタン付ライト
LED ミニライト
充電式LEDランタンライト
ラジオ付ライト
LEDライト
[単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) EA758CV-49
メーカー東芝ライテック東芝ライテックFENIXLIGHTELPA朝日電器ペリカンエスコ
通常価格1,795604 -15,8902,9929,411 -9,002
通常出荷日7日目2日目〜19日目6日目1日目1日目
質量(g)8844----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト