17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイカラップ(DIW18-500-300) DIW18-500-300

ダイカラップ(DIW18-500-300)【6個入り】

通常単価(税別)
12,486
税込単価
13,735
通常出荷日:4日目

【特長】・ストレッチフィルム18ミクロンは中間的厚さとなります・安心して使えてしっかりと巻けます【材質...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    500
  • 長さ (m)
    300
  • 透明
  • JANコード
    4546426000126
  • トラスココード
    210-8407
  • 質量(g)
    17184.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(μ)
    18

型番:

DIW18-500-300
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

DIW18-500-300の仕様・寸法情報

幅(mm)
500
長さ(m)
300
透明
JANコード
4546426000126
トラスココード
210-8407
質量(g)
17184.000
材質1
ポリエチレン(PE)
厚さ(μ)
18

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
DIW18-500-300
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,486
( 13,735 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレッチフィルム18ミクロンは中間的厚さとなります
・安心して使えてしっかりと巻けます
【材質】
・ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイカラップ(DIW18-500-300)の型番DIW18-500-300のページです。 型番DIW18-500-300に関する仕様情報を記載しております。
ダイカラップ(DIW18-500-300)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイカラップ(DIW18-500-300)
タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)
ハンディラップ
カラーストレッチフィルム 着色ラップ
手巻用ストレッチフィルム インチラップ
ストレッチミニフィルム 15μ×100mm×150m
メーカー大化工業大化工業三友産業大化工業大化工業ユタカメイク
通常価格12,4862,178452 -17,467 -2,419 -486
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
幅(mm)500500100500-100
長さ(m)300400150300300150
透明透明--透明-
JANコード45464260001264546426000263----
トラスココード210-8407335-8933----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト