ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプトロリー

通常単価(税別)
10,212円
税込単価
11,233円
通常出荷日:1日目

【特長】・パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。・取付が容易です。【材質】・スチール...

詳細を確認
  • 最大吊上荷重 (t)
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    パイプトロリー
  • JANコード
    4990077000682
  • トラスココード
    199-3173
  • 質量(g)
    1300
  • 材質1
    スチール、ナイロン
  • 奥行(mm)
    180
  • 高さ(mm)
    110
  • 最大吊上荷重詳細(t)
    0.25
  • 幅(mm)
    180
  • 使用荷重(kg)
    250
  • 定格荷重(t)
    0.25

ご注意

  • パイプの強度に十分注意してください。
  • ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。

型番:

EW-PR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EW-PRの仕様・寸法情報

最大吊上荷重(t)
その他
その他
オプション
詳細タイプ
パイプトロリー
JANコード
4990077000682
トラスココード
199-3173
質量(g)
1300
材質1
スチール、ナイロン
奥行(mm)
180
高さ(mm)
110
最大吊上荷重詳細(t)
0.25
幅(mm)
180
使用荷重(kg)
250
定格荷重(t)
0.25
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EW-PR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,212円
( 11,233円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。
・取付が容易です。
【材質】
・スチール、ナイロン
【セット内容】
・本体2個
・取付ボルト・ナット

ご注意

  • パイプの強度に十分注意してください。
  • ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプトロリーの型番EW-PRのページです。 型番EW-PRに関する仕様情報を記載しております。
パイプトロリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプトロリー
電動ウインチ専用パイプアダプター
400kgキット
電動ウインチ専用200kgキット
電動ウインチ
リミットレバーユニットリミットレバー
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格10,212円4,940円5,774円5,582円46,357円8,815円 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目2日目〜
最大吊上荷重(t)その他その他その他0.2その他-
その他オプション-オプションオプション-オプション
詳細タイプパイプトロリー-キットキット--
JANコード49900770006824990077310422499007700067549900770001184990077310408-
トラスココード199-3173114-1620199-3172114-2095856-9189-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました