ファクトリーサプライ用品技術窓口

400kgキット

  • 最大吊上荷重 (t)
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    キット
  • JANコード
    4990077000675
  • トラスココード
    199-3172
  • 質量(g)
    1500
  • 材質1
    スチール
  • 奥行(mm)
    250
  • 高さ(mm)
    60
  • 最大吊上荷重詳細(t)
    0.4
  • 幅(mm)
    85
  • 使用荷重(kg)
    400

ご注意

  • ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。

型番:

EDF400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EDF400の仕様・寸法情報

最大吊上荷重(t)
その他
その他
オプション
詳細タイプ
キット
JANコード
4990077000675
トラスココード
199-3172
質量(g)
1500
材質1
スチール
奥行(mm)
250
高さ(mm)
60
最大吊上荷重詳細(t)
0.4
幅(mm)
85
使用荷重(kg)
400

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EDF400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,774円
( 6,351円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ウインチECW200の定格荷重を倍の400kgにすることができます。
・フックとシャックルが両方付いているので、様々な物を掛けられます。
【用途】
・ECW200の定格荷重の変更に。
【材質】
・スチール
【セット内容】
・本体2個
・取付ボルト・ナット

ご注意

  • ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400kgキットの型番EDF400のページです。 型番EDF400に関する仕様情報を記載しております。
400kgキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400kgキット
電動ウインチ専用200kgキット
パイプトロリー
電動ウインチ専用パイプアダプター
電動ウインチ
リミットレバーユニットリミットレバー
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格5,774円5,582円10,212円4,940円46,357円8,815円 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目2日目〜
最大吊上荷重(t)その他0.2その他その他その他-
その他オプションオプションオプション--オプション
詳細タイプキットキットパイプトロリー---
JANコード49900770006754990077000118499007700068249900773104224990077310408-
トラスココード199-3172114-2095199-3173114-1620856-9189-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました