17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルゲージ TOG25

オイルゲージ

通常単価(税別)
2,000
税込単価
2,200
通常出荷日:4日目

【特長】・ダイケン室内角型用オイルゲージ各種です。【用途】・タンク内のオイル量の表示。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像です

    型番:

    TOG25
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TOG25の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    その他
    オプション
    JANコード
    4968957601717
    質量(g)
    100
    トラスココード
    204-7999
    詳細タイプ
    室内25角型用
    適合機種
    DK25S
    -
    -

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • その他

    • JANコード

    • 質量(g)

    • トラスココード

    • 詳細タイプ

    • 適合機種

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TOG25

    商品タイプ

    その他

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    詳細タイプ

    適合機種

    最小発注数量
    その他
    オプション
    4968957601717
    100
    204-7999
    室内25角型用
    DK25S
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,000
    ( 2,200 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ダイケン室内角型用オイルゲージ各種です。【用途】
    ・タンク内のオイル量の表示。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像です

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オイルゲージの型番TOG25のページです。 型番TOG25に関する仕様情報を記載しております。
    オイルゲージのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オイルゲージ
    赤外線オイルヒーター バルシックスSR
    ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット
    IRIS ストーブガード FFG-850N シルバー
    静岡 オイルレベラー
    ガードフェンス
    メーカーダイケン静岡製機ミヤサカアイリスオーヤマ静岡製機静岡製機
    通常価格2,000288,11416,8197,74515,00031,571
    通常出荷日4日目2日目1日目1日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト